Publique sus productos
K-13460 Sculpted Touchless faucet with Insight™ technology and temperature mixer, DC-powered
Kohler

K-13460 Sculpted Touchless faucet with Insight™ technology and temperature mixer, DC-powered

Traducido por Google,
La solución de lavabo integrado de tamaño estándar de la industria coordina con Persuade Ensemble y proporciona líneas de diseño limpias para complementar muchas decoraciones de baño.

  • 25-1/4" de largo x 22" de alto
  • Construido de porcelana vitrificada
  • Funciona con muebles Persuade K-2526, K-2527 y K-2529 u otros muebles de baño o tocadores estándar de 24" de alto x 22" de ancho
  • Perforación de grifo central de 8"
  • con rebosadero

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-k-13460
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosSculpted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-08-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño