Publique sus productos
K-13505 Kelston® Robe hook
Kohler

K-13505 Kelston® Robe hook

Traducido por Google,

Los accesorios de Kelston presentan una combinación única de elementos de diseño tradicionales y modernos que agregan sofisticación fresca y cálida elegancia al baño. Este elegante gancho complementa los grifos y otros accesorios de la colección Kelston.

CARACTERISTICAS

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
  • Combina con otros productos de la colección Kelston.

Instalación

  • Herramientas y plantilla de instalación incluidas.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-13505
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosKelston®.
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-06-22
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)4.94
  • Ancho (pulgadas)5.31
  • Profundidad (pulgadas)2.44
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Perchas, colgadores
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Descripción Uniclass 2015Clothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHooks
  • Número OmniClass23-31 25 27
  • Título OmniClass Robe Hooks