Publique sus productos
K-14561 Contemporary 18" grab bar
Kohler

K-14561 Contemporary 18" grab bar

Traducido por Google,

Con un diseño contemporáneo, esta barra de apoyo aporta un acento decorativo pero funcional a su baño o ducha. Esta barra cumple con los estándares de ADA, brindando la seguridad y el apoyo que necesita. Sus líneas fluidas también facilitan la limpieza.

CARACTERISTICAS

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Herramientas y plantilla de instalación incluidas.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-14561
  • Familia de productoGrab Bars
  • Grupo de productosContemporary
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-18
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.81
  • Ancho (pulgadas)20.81
  • Profundidad (pulgadas)2.75
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Compartments
  • Número OmniClass23-31 15 17 21
  • Título OmniClass Bathtub Grab Bars