Publique sus productos
K-16296 Revival® 3" cabinet pull
Kohler

K-16296 Revival® 3" cabinet pull

Traducido por Google,

Lleve la esencia del art déco a su hogar con los accesorios Revival, que incorporan formas elípticas y bordes redondeados inspirados en el diseño clásico de los años veinte. Este tirador de cajón de metal resistente tiene un estilo versátil para complementar los gabinetes de la cocina o el baño.

Características

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
  • Combina con otros productos de la colección Revival.

Instalación

  • Plantilla de instalación incluida.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-16296
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosRevival®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-01
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)0.68
  • Ancho (pulgadas)4.38
  • Profundidad (pulgadas)1.5
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Código Uniclass 2015Pr_30_36_33
  • Descripción Uniclass 2015General hardware
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCabinet and Drawer Hardware
  • Número OmniClass23-21 19 17 13
  • Título OmniClass Casework Component Hardware