Publique sus productos
K-1687 Sonata® 48" x 36" x 90" center drain shower stall with integral high-dome ceiling, requires grab bar
K-1687 Sonata® 48" x 36" x 90" center drain shower stall with integral high-dome ceiling, requires grab bar
    Kohler

    K-1687 Sonata® 48" x 36" x 90" center drain shower stall with integral high-dome ceiling, requires grab bar

    Traducido por Google,

    Con un techo de cúpula alto integrado y un diseño espacioso, esta cabina de ducha Sonata ofrece un amplio espacio para una ducha cómoda. Las repisas integrales brindan espacio para sus champús, jabones y otros accesorios para la ducha. El cubículo está preperforado para el kit de accesorios Sonata, que consta de una barra de apoyo y un estante. Un asiento de ducha de esquina extraíble es un accesorio opcional.

    CARACTERISTICAS

    • Jaboneras integrales.
    • Umbral único para instalación en alcoba.
    • Drenaje central.
    • Requiere el kit de accesorios K-9459 Sonata (se vende por separado).
    • Póngase en contacto con su distribuidor para obtener información sobre los precios de este producto.

    Material

    • Acrílico.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-1687
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosSonata®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)90
    • Ancho (pulgadas)48
    • Profundidad (pulgadas)36
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descripción Uniclass 2015Shower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 13
    • Título OmniClass Shower Receptors