Publique sus productos
Derring® 19-1/2" oval undermount bathroom sink
Derring® 19-1/2" oval undermount bathroom sink
    Kohler

    Derring® 19-1/2" oval undermount bathroom sink

    Traducido por Google,

    Inspirada en la cerámica de estudio, la colección KOHLER® Derring celebra la belleza y autenticidad inherentes de la cerámica artesanal. Cada lavabo ovalado bajo encimera es una creación única, con un acabado de esmaltes artesanales únicos que crea fascinantes efectos superficiales. Una textura tallada a mano acentúa las sutiles variaciones tonales de los esmaltes. Presentado en tonos neutros, este lavabo puede ser la pieza central de su baño o servir como un elemento unificador que lo integre todo.

    • Lavabo ovalado con patrón de textura tallado
    • Los esmaltes artesanales son fáciles de cuidar y duraderos.
    • Los tonos neutros complementan una amplia gama de accesorios y grifos.
    • Las variaciones de esmaltado natural hacen que cada fregadero sea único y, al mismo tiempo, se complementen maravillosamente cuando se combinan uno al lado del otro.
    • Se adapta al recorte de encimera KOHLER® Caxton de 14" x 17" (355,5 x 432 mm)
    • Sin agujeros para grifo; requiere grifo montado en la pared o en la encimera

    Material

    • Porcelana vítrea

    Instalación

    • Bajo encimera

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-17889-RL
    • Familia de productoBathroom Sinks
    • Grupo de productosDerring®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7.19
    • Ancho (pulgadas)16.38
    • Profundidad (pulgadas)19.38
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código ETIMEG015110
    • Nombre ETIMGutters/tanks
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks