Publique sus productos
Archer® 60" x 30" alcove bath, left drain
Archer® 60" x 30" alcove bath, left drain
Archer® 60" x 30" alcove bath, left drain
Archer® 60" x 30" alcove bath, left drain
Archer® 60" x 30" alcove bath, left drain
Archer® 60" x 30" alcove bath, left drain
Archer® 60" x 30" alcove bath, left drain
    Kohler

    Archer® 60" x 30" alcove bath, left drain

    Traducido por Google,

    Tomando sus señales de diseño de muebles Craftsman tradicionales, la línea de baños Archer revela bordes biselados y bases curvas para un estilo limpio y sofisticado. Este baño ofrece una baja altura de paso al tiempo que permite un remojo profundo y cómodo. El arco lumbar sostiene suavemente las curvas naturales de tu cuerpo.

    Características

    • El diseño Comfort Depth® ofrece una cómoda altura de paso de 19" mientras mantiene la misma profundidad que un baño estándar de 21"
    • Soporte lumbar integral
    • El rebosadero ranurado permite un remojo profundo
    • Delantal integral
    • La brida integral ayuda a evitar que el agua se filtre detrás de la pared y simplifica la instalación en la alcoba
    • Superficie inferior texturizada
    • Combina con otros productos de la colección Archer.

    Material

    • Acrílico

    Instalación

    • Drenaje izquierdo
    • Hueco

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-1946-LA
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productosArcher®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-04
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)20.24
    • Ancho (pulgadas)60
    • Profundidad (pulgadas)30
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Código ETIMEC011609
    • Nombre ETIMBath
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs