Publique sus productos
Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with Bask® heated surface and fluted shroud
Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with Bask® heated surface and fluted shroud
Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with Bask® heated surface and fluted shroud
Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with Bask® heated surface and fluted shroud
Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with Bask® heated surface and fluted shroud
Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with Bask® heated surface and fluted shroud
Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with Bask® heated surface and fluted shroud
Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with Bask® heated surface and fluted shroud
Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with Bask® heated surface and fluted shroud
    Kohler

    Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with Bask® heated surface and fluted shroud

    Traducido por Google,

    Envuelva completamente su cuerpo en un cojín relajante de burbujas masajeadoras calientes en este baño de aire independiente Sunstruck®. Con chorros de aire que empujan el aire humidificado a través del agua, este baño brinda una experiencia de masaje de cuerpo completo maravillosamente cálida y vigorizante, mientras que la superficie calentada calienta la espalda, los hombros y el cuello. El diseño ovalado y ergonómico sostiene su cuerpo para un baño profundo y relajante. Con sus líneas elegantes y su cubierta acanalada, esta bañera versátil complementa una amplia gama de estilos de baño y ofrece una fácil instalación en tres pasos.

    Características

    • La superficie calentada Bask® crea una relajación similar a la de un spa con un calor reconfortante en la espalda, los hombros y el cuello
    • Tres configuraciones de calor le permiten personalizar la temperatura de la superficie
    • 118 a 122 chorros de aire liberan miles de burbujas calientes que rodean y sostienen el cuerpo en un cálido masaje
    • Los ciclos de purga automáticos y manuales eliminan el agua residual de los canales de aire después del uso
    • El ventilador de velocidad variable le permite ajustar la intensidad del masaje a 18 niveles
    • El diseño independiente crea un llamativo punto focal en su área de baño
    • La profundidad de 16" (406 mm) ofrece una experiencia de inmersión profunda
    • Soporte lumbar integral en ambos extremos
    • Superficie inferior texturizada
    • La repisa ancha en un lado es ideal para grifos de montaje en cubierta y/o duchas de mano
    • cubierta acanalada
    • El calentador BubbleMassage™ de 600 W incorporado calienta el aire humidificado antes de que ingrese al baño
    • Calentador eléctrico incorporado de 60 W incluido para mantener caliente la superficie del baño

    Tecnología

    • El temporizador de apagado automático en el soplador permite a los usuarios disfrutar de la experiencia Heated BubbleMassage™ durante 60 minutos antes de apagarse
    • Interfaz de usuario: dos controles de teclado electrónico separados para Heated BubbleMassage™ y Bask®

    Material

    • Acrílico

    Instalación

    • Drenaje central
    • De pie
    • Los desagües PureFlo no se recomiendan para una instalación de grifo de montaje en plataforma
    • El requisito eléctrico de 120 V permite una fácil instalación con un tomacorriente estándar
    • Requiere dos circuitos dedicados
    • Se requiere la instalación remota del motor del ventilador (se incluye el kit de reubicación)

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-1967-GHW
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productosSunstruck™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-02
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)24.84
    • Ancho (pulgadas)36.5
    • Profundidad (pulgadas)66.3
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Código ETIMEC011609
    • Nombre ETIMBath
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs