Publique sus productos
K-20000 Caxton® Rectangle Undermount bathroom sink
K-20000 Caxton® Rectangle Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-20000 Caxton® Rectangle Undermount bathroom sink

    4.2 de 5 estrellas4.2(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Caxton tiene un diseño simple y aerodinámico que es tan versátil como atractivo. Este lavabo fácil de limpiar combina la apariencia elegante de un lavabo integrado con un diseño atemporal que se adapta a las decoraciones de baño tradicionales y modernas. Caxton crea una transición elegante del lavabo rectangular liso a casi cualquier encimera.

    CARACTERISTICAS

    • Lavabo rectangular.
    • Drenaje de desbordamiento.
    • Sin agujeros para grifos; requiere grifo de pared o de montaje en mostrador.

    Material

    • Porcelana vitrificada.

    Instalación

    • debajo del montaje

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones
    • Product Dimensions

      Length 20-9/16", Height 7-5/16"Width 15-15/16"

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakohler-K-20000
    • Familia de productoBathroom Sinks
    • Grupo de productosCaxton®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks