Publique sus productos
K-21000-W Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with White exterior
K-21000-W Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with White exterior
K-21000-W Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with White exterior
K-21000-W Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with White exterior
K-21000-W Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with White exterior
K-21000-W Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with White exterior
K-21000-W Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with White exterior
K-21000-W Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with White exterior
K-21000-W Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with White exterior
K-21000-W Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with White exterior
    Kohler

    K-21000-W Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with White exterior

    Traducido por Google,

    Inspirada en el encanto de las casas de principios de siglo, una bañera independiente Artifacts™ es como un tesoro antiguo redescubierto, mejorado con las comodidades del diseño moderno. La suave curva en la forma del borde ofrece soporte adicional para el cuello mientras mantiene el centro a una altura más baja para facilitar el acceso dentro y fuera de la bañera. El interior esmaltado liso se complementa con un acabado pintado en blanco en el exterior. Personalice su bañera Artifacts™ con una base de pedestal o pies de bola y garra.

    Características

    • El baño independiente es un punto focal y agrega carácter a su espacio de baño.
    • El soporte lumbar integral en ambos extremos ofrece mayor comodidad durante el baño.
    • Superficie antideslizante Safeguard® en el piso del baño.
    • Combina con los grifos Artifacts®.

    Material

    • Hierro fundido esmaltado KOHLER®.
    • Exterior pintado en Blanco.

    Instalación

    • De pie.
    • Requiere patas de garra K-204 o base K-20027 (se vende por separado).
    • Requiere drenaje K-7149 (se vende por separado).

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-21000-W
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productosArtifacts®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)26.94
    • Ancho (pulgadas)32.5
    • Profundidad (pulgadas)66.12
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs