Publique sus productos
K-2215 Ladena® 23-1/4" x 16-1/4" x 8-1/8" Undermount bathroom sink
K-2215 Ladena® 23-1/4" x 16-1/4" x 8-1/8" Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2215 Ladena® 23-1/4" x 16-1/4" x 8-1/8" Undermount bathroom sink

    Traducido por Google,

    Con su exclusivo fondo curvo y líneas limpias, Ladena evoca elegancia casual. Este lavabo espacioso y distintivo tiene un borde vidriado liso para una apariencia pulida y es lo suficientemente versátil como para complementar los baños tradicionales y modernos.

    Características

    • Lavabo rectangular con fondo curvo.
    • Drenaje de desbordamiento.
    • Sin agujeros para grifos; requiere grifo de pared o de montaje en mostrador.
    • Cumple con ADA cuando se instala en una encimera de profundidad mínima de 21"

    Material

    • Porcelana vitrificada.

    Instalación

    • debajo del montaje

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones
    • Product Dimensions

      Length 23-1/4", Height 8-1/8", Width 16-1/4"

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakohler-K-2215
    • Familia de productoBathroom Sinks
    • Grupo de productosLadena®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks