Publique sus productos
K-22521-SFLED Simpalo® Semi-flush LED light
K-22521-SFLED Simpalo® Semi-flush LED light
    Kohler

    K-22521-SFLED Simpalo® Semi-flush LED light

    Traducido por Google,

    Una colección moderna con toques contemporáneos y líneas elegantes y sencillas.

    CARACTERISTICAS

    • Adecuado para cualquier espacio habitable, lo que le permite crear una estética de diseño equilibrada en toda su casa.
    • El LED integrado regulable emite una hermosa luz a la temperatura de color perfecta.

    Material

    • Fabricado con materiales de primera calidad y complementado con un minucioso proceso de acabado.
    • Acabados duraderos diseñados para durar y diseñados para combinar con los acabados de las llaves KOHLER.

    Instalación

    • Hardware de instalación incluido.
    • Clasificación de humedad UL.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-22521-SFLED
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de productosSimpalo™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-21
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)11.75
    • Ancho (pulgadas)14.31
    • Profundidad (pulgadas)14.31
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures