Publique sus productos
Memoirs® Stately 30" pedestal/console table bathroom sink
Memoirs® Stately 30" pedestal/console table bathroom sink
Memoirs® Stately 30" pedestal/console table bathroom sink
Memoirs® Stately 30" pedestal/console table bathroom sink
Memoirs® Stately 30" pedestal/console table bathroom sink
Memoirs® Stately 30" pedestal/console table bathroom sink
    Kohler

    Memoirs® Stately 30" pedestal/console table bathroom sink

    Traducido por Google,

    La colección Memoirs con diseño señorial se inspira en muebles y elementos arquitectónicos tradicionales. Las líneas nítidas y limpias y los bordes moldeados de este lavabo evocan el esplendor de las antigüedades finas. Combine este fregadero con las patas de la mesa consola o pedestal Memoirs para obtener una colección coordinada.

    Características

    • Orificios para grifos de 8" (203 mm) de extensión
    • Elegante lavabo rectangular
    • Drenaje de desbordamiento
    • Se combina con el pedestal K-2267 para crear el lavabo de pedestal Memoirs K-2268-8.
    • Se combina con las patas de la mesa consola K-30003 para crear una mesa consola Memoirs.
    • Coordina con otros productos de la colección Memoirs.

    Material

    • arcilla refractaria

    Instalación

    • Mesa consola o pedestal

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-2269-8
    • Familia de productoBathroom Sinks
    • Grupo de productosMemoirs®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-04
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)8.75
    • Ancho (pulgadas)22.19
    • Profundidad (pulgadas)30.69
    Información relacionada
    • Material principalArcilla Refractaria
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks