Publique sus productos
K-23288 Square Double toilet paper holder
Kohler

K-23288 Square Double toilet paper holder

Traducido por Google,

A veces, las cosas más simples pueden crear toda la atención. La línea de accesorios para el baño de Kohler's Square en la que una forma limpia y simple puede brindarle tantas posibilidades de decoración.

CARACTERISTICAS

  • Capacidad para dos rollos de papel higiénico.
  • Combina con otros productos de la colección Square.

Material

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Hardware de instalación incluido.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-23288
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosSquare
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-31
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2
  • Ancho (pulgadas)10.56
  • Profundidad (pulgadas)3.68
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Descripción Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 21
  • Título OmniClass Toilet Paper Dispensers