Publique sus productos
K-23290 Square robe hook
Kohler

K-23290 Square robe hook

Traducido por Google,

A veces, las cosas más simples pueden crear toda la atención. Presentación de Plaza. La línea de accesorios para el baño de Kohler en la que una forma limpia y simple puede brindarle tantas posibilidades de decoración.

CARACTERISTICAS

  • Proporciona un almacenamiento conveniente para colgar batas, toallas y otros artículos de baño.
  • Combina con otros productos de la colección Square.

Material

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Hardware de instalación incluido.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-23290
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosSquare
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-31
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2
  • Ancho (pulgadas)2
  • Profundidad (pulgadas)2.37
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Perchas, colgadores
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Descripción Uniclass 2015Clothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHooks
  • Número OmniClass23-31 25 27
  • Título OmniClass Robe Hooks