Publique sus productos
K-2362-8 Cimarron® Pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2362-8 Cimarron® Pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2362-8 Cimarron® Pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2362-8 Cimarron® Pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    La colección Cimarron combina lo mejor del diseño tradicional y contemporáneo para una apariencia versátil que complementa una variedad de estilos de baño. Los bordes biselados y las líneas simples realzan el lavabo de forma única.

    CARACTERISTICAS

    • Agujeros de grifo centrales de 8 pulgadas.
    • Drenaje de desbordamiento.
    • La combinación consta del lavabo K-2363-8 y el pedestal K-2364.
    • Combina con otros productos de la colección Cimarron.

    Material

    • Porcelana vitrificada.

    Instalación

    • Pedestal

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-2362-8
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosCimarron®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)34.5
    • Ancho (pulgadas)18.88
    • Profundidad (pulgadas)22.75
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks