Publique sus productos
K-24002 Sunstruck® 60" x 34" oval freestanding bath with fluted shroud and center drain
K-24002 Sunstruck® 60" x 34" oval freestanding bath with fluted shroud and center drain
K-24002 Sunstruck® 60" x 34" oval freestanding bath with fluted shroud and center drain
    Kohler

    K-24002 Sunstruck® 60" x 34" oval freestanding bath with fluted shroud and center drain

    Traducido por Google,

    Rodéate de tranquilidad y comodidad en el baño independiente Sunstruck. Combinando el lujo con la practicidad, el diseño ovalado y ergonómico se adapta a tu cuerpo y lo sostiene mientras disfrutas de un baño profundo y relajante. Con sus líneas elegantes y su cubierta acanalada, esta bañera versátil complementa una amplia gama de estilos de baño y ofrece una fácil instalación en tres pasos.

    CARACTERISTICAS

    • El diseño independiente crea un llamativo punto focal en su área de baño.
    • El lavabo de forma ovalada ofrece una experiencia de baño elegante y espaciosa.
    • Soporte lumbar inclinado en ambos extremos.
    • La profundidad de baño de 16 pulgadas ofrece una experiencia de inmersión profunda.
    • La plataforma ancha a lo largo de un lado simplifica la instalación y proporciona apoyo para entrar y salir de la bañera.
    • Sudario estriado.
    • Superficie inferior texturizada.
    • Drenaje central.

    Material

    • Acrílico

    Instalación

    • De pie

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones
    • Product Dimensions

      Length 60", Height 24-1/2"Width 34"

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakohler-K-24002
    • Familia de productoBathing
    • Grupo de productosSunstruck®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures