Publique sus productos
Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink
Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink
Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink
    Kohler

    Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink

    Traducido por Google,

    Este lavabo de pedestal Kelston combina elementos arquitectónicos clásicos con líneas contemporáneas audaces para crear un diseño que funciona bien en una amplia gama de decoraciones de baño. El generoso espacio de la cubierta a los lados del lavabo le brinda mucho espacio para artículos de tocador.

    Características

    • Lavabo rectangular
    • Agujeros de grifo de juego central de 4" (102 mm)
    • drenaje de desbordamiento
    • Combina con otros productos de la colección Kelston.

    Material

    • porcelana vitrificada

    Instalación

    • Pedestal

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-24050-4
    • Familia de productoBathroom Sinks
    • Grupo de productosKelston®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-02
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)35
    • Ancho (pulgadas)20
    • Profundidad (pulgadas)23.99
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks