Publique sus productos
K-24759 Modern Toilet paper holder
Kohler

K-24759 Modern Toilet paper holder

Traducido por Google,

Inspirada en el diseño minimalista, la colección Modern combina líneas estilizadas y sobrias con formas elegantemente acampanadas. Este moderno soporte para papel higiénico complementa una amplia gama de grifos de baño, desde los de transición hasta los contemporáneos.

CARACTERISTICAS

  • El soporte giratorio hace que cambiar el papel higiénico sea rápido y sencillo.
  • Combina con otros accesorios modernos.

Material

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Hardware de montaje y plantilla de instalación incluidos.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-24759
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosModern
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-07
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2
  • Ancho (pulgadas)3.06
  • Profundidad (pulgadas)8.87
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Descripción Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 21
  • Título OmniClass Toilet Paper Dispensers