Publique sus productos
Hyten™ Elevated Quiet-Close™ elongated toilet seat
Hyten™ Elevated Quiet-Close™ elongated toilet seat
Hyten™ Elevated Quiet-Close™ elongated toilet seat
Hyten™ Elevated Quiet-Close™ elongated toilet seat
Hyten™ Elevated Quiet-Close™ elongated toilet seat
Hyten™ Elevated Quiet-Close™ elongated toilet seat
Hyten™ Elevated Quiet-Close™ elongated toilet seat
    Kohler

    Hyten™ Elevated Quiet-Close™ elongated toilet seat

    Traducido por Google,

    Ahora puede disfrutar de la comodidad adicional de un asiento de inodoro más alto sin tener que reemplazar su inodoro existente con el asiento de inodoro Hyten Elevated Quiet-Close. Hyten es un asiento de inodoro de gran altura que agrega tres pulgadas de altura a la taza del inodoro y se parece a un asiento de inodoro normal, solo que más alto, por lo que se integra prácticamente sin ser detectado en la decoración de su baño actual. Hyten brinda tranquilidad a las personas con movilidad limitada en un paquete atractivo.

    Características

    • La superficie de asiento elevada de 3" (76 mm) proporciona una altura más cómoda para las personas con movilidad limitada
    • El diseño agradable a la vista imita un asiento de inodoro convencional, sin un elevador poco atractivo que reste valor a la decoración de su baño.
    • Asiento delantero cerrado alargado
    • Asiento contorneado para la comodidad del usuario
    • El hardware de instalación Grip-Tight facilita la fijación del asiento: todo se hace desde arriba del tazón
    • La funcionalidad Quick-Release™ permite que el asiento se retire fácilmente del inodoro para una limpieza conveniente
    • Los parachoques Grip-Tight mantienen el asiento firmemente en su lugar
    • La tapa y el asiento alargados Quiet-Close™ evitan los portazos
    • Los asientos de inodoro no se pueden devolver a Kohler Co. si están abiertos o fuera del embalaje original.

    Material

    • Construcción de plástico

    Instalación

    • Se instala de forma fácil y segura en la taza del inodoro existente
    • Solo para uso residencial

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-25875
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosHyten™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)3.64
    • Ancho (pulgadas)14.45
    • Profundidad (pulgadas)19.56
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniClass Water Closet Seats