Publique sus productos
K-26050 Essential 28" round decorative mirror
Kohler

K-26050 Essential 28" round decorative mirror

5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
Traducido por Google,

La colección de espejos KOHLER® Essential, que refleja la calidad y la atención al detalle de la firma Kohler, es la manera perfecta de completar su espacio. Basándose en la simplicidad y la versatilidad, la colección está disponible en tres siluetas suaves y una variedad de acabados dinámicos. Agregue un toque de sofisticación y carácter a cualquier parte de la casa con un espejo KOHLER® Essential.

CARACTERISTICAS

  • El diseño limpio y atemporal permite su uso en cualquier espacio interior.
  • Logotipo de KOHLER delicadamente grabado en la cara inferior del espejo.
  • El marco mantiene un acabado duradero y duradero.
  • Los acabados combinan con los productos de iluminación y grifos KOHLER®.

Material

  • Construcción de metal premium y vidrio espejado.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • El kit de montaje garantiza una instalación rápida y sencilla.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-26050
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosEssential
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-31
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)28.12
  • Ancho (pulgadas)28.12
  • Profundidad (pulgadas)1.37
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Espejos
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53
  • Descripción Uniclass 2015Mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniClass Mirrors