Publique sus productos
K-26286-G Statement™ Single-function iconic 1.75 gpm handshower
K-26286-G Statement™ Single-function iconic 1.75 gpm handshower
K-26286-G Statement™ Single-function iconic 1.75 gpm handshower
K-26286-G Statement™ Single-function iconic 1.75 gpm handshower
K-26286-G Statement™ Single-function iconic 1.75 gpm handshower
K-26286-G Statement™ Single-function iconic 1.75 gpm handshower
K-26286-G Statement™ Single-function iconic 1.75 gpm handshower
K-26286-G Statement™ Single-function iconic 1.75 gpm handshower
    Kohler

    K-26286-G Statement™ Single-function iconic 1.75 gpm handshower

    Traducido por Google,

    Potencie su ducha con la flexibilidad de la icónica ducha manual Statement de 1.75 gpm, que cuenta con el exclusivo rociador Infinity que brinda tres experiencias de rociado en una, todo mientras conserva el agua. El rocío en forma de reloj de arena comienza con un enjuague poderoso en la zona superior, converge en un chorro medio de masaje y luego diverge en una calidez y cobertura amplias y cotidianas en la zona inferior. La ducha de mano compacta en forma de barril presenta un diseño elegante y minimalista y acabados duraderos que combinan con muchos grifos y accesorios KOHLER.

    Características

    • La ducha de mano de una sola función brinda un rocío completo y constante, independientemente de la presión del agua.
    • Infinity brinda tres experiencias de rociado en una: enjuague fuerte (superior), masaje (medio) y cobertura amplia (inferior).
    • El rociador MasterClean™ presenta una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales.
    • Sprayface optimizado para un rendimiento máximo.
    • Caudal máximo de ducha manual de 1,75 gpm (6,6 lpm) a 45 psi (3,1 bar).

    Material

    • Construcción de material premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
    • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

    Instalación

    • Conexión 1/2 -14 NPT.
    • Requiere manguera de ducha (se vende por separado).
    • Se requiere soporte o barra deslizante para la instalación de montaje en pared.
    • Se requiere soporte de montaje en plataforma para la instalación de montaje en plataforma.

    Conservación de agua y reembolsos

    • Este producto puede ayudar a un edificio a ganar puntos de eficiencia de agua en el sistema de clasificación de edificios ecológicos LEED®.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-26286-G
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosStatement™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-02
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7.58
    • Ancho (pulgadas)2.53
    • Profundidad (pulgadas)3.58
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers