Publique sus productos
K-26288 Statement™ Wand multifunction iconic 2.5 gpm handshower
K-26288 Statement™ Wand multifunction iconic 2.5 gpm handshower
K-26288 Statement™ Wand multifunction iconic 2.5 gpm handshower
K-26288 Statement™ Wand multifunction iconic 2.5 gpm handshower
K-26288 Statement™ Wand multifunction iconic 2.5 gpm handshower
K-26288 Statement™ Wand multifunction iconic 2.5 gpm handshower
    Kohler

    K-26288 Statement™ Wand multifunction iconic 2.5 gpm handshower

    Traducido por Google,

    Relájese bajo un chorro de ducha estacionario acoplado o disfrute de la flexibilidad de la ducha de mano con esta versátil ducha de mano multifunción Statement. Elija entre el chorro de masaje amplio Sweep® o la restauración de la experiencia del rociado Cloud, lujosamente sedoso y superfino. La ducha manual de dos funciones cuenta con botones selectores de modo intuitivos para cambiar el chorro con un simple toque con el pulgar. Su diseño elegante y minimalista complementa muchos otros grifos y accesorios KOHLER.

    Características

    • La ducha de mano multifunción ofrece dos opciones de chorro.
    • El rociador Sweep® brinda un amplio flujo de masaje de finas gotas con una presión moderada.
    • La experiencia del rociado en la nube se restaura con una espesa nube de gotas de agua superfinas y sedosas.
    • El rociador MasterClean™ presenta una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales.
    • Sprayface optimizado para un rendimiento máximo.
    • Caudal máximo de 2,5 gpm (9,5 lpm) a 45 psi (3,1 bar).

    Material

    • Construcción de material premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
    • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

    Instalación

    • Conexión de entrada G 1/2.
    • Requiere manguera de ducha (se vende por separado).
    • Requiere soporte de ducha manual de varilla o brazo de ducha doble para montaje en techo (se vende por separado).
    • No se recomienda su uso con un soporte de ducha de mano estándar.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-26288
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosStatement™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-25
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)5.19
    • Ancho (pulgadas)1.6
    • Profundidad (pulgadas)1.6
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers