Publique sus productos
K-26288-G Statement™ Wand multifunction iconic 1.75 gpm handshower
K-26288-G Statement™ Wand multifunction iconic 1.75 gpm handshower
K-26288-G Statement™ Wand multifunction iconic 1.75 gpm handshower
K-26288-G Statement™ Wand multifunction iconic 1.75 gpm handshower
K-26288-G Statement™ Wand multifunction iconic 1.75 gpm handshower
K-26288-G Statement™ Wand multifunction iconic 1.75 gpm handshower
    Kohler

    K-26288-G Statement™ Wand multifunction iconic 1.75 gpm handshower

    Traducido por Google,

    Relájese bajo un chorro de ducha estacionario acoplado o disfrute de la flexibilidad de la ducha de mano con esta versátil ducha de mano multifunción Statement. Elija entre el chorro de barrido de amplio masaje o la restauración de la experiencia de rociado de nube superfino y lujosamente sedoso, todo mientras conserva el agua. La ducha manual de dos funciones cuenta con botones selectores de modo intuitivos para cambiar el chorro con un simple toque con el pulgar. Su diseño elegante y minimalista complementa muchos otros grifos y accesorios KOHLER.

    Características

    • La ducha de mano multifunción ofrece dos opciones de chorro.
    • El rociador Sweep® brinda un amplio flujo de masaje de finas gotas con una presión moderada.
    • La experiencia del rociado en la nube se restaura con una espesa nube de gotas de agua superfinas y sedosas.
    • El rociador MasterClean™ presenta una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales.
    • Sprayface optimizado para un rendimiento máximo.
    • Caudal máximo de 1,75 gpm (6,6 lpm) a 45 psi (3,1 bar).

    Material

    • Construcción de material premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
    • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

    Instalación

    • Conexión de entrada G 1/2.
    • Requiere manguera de ducha (se vende por separado).
    • Requiere soporte de ducha manual de varilla o brazo de ducha doble para montaje en techo (se vende por separado).
    • No se recomienda su uso con un soporte de ducha de mano estándar.

    Conservación de agua y reembolsos

    • Este producto puede ayudar a un edificio a ganar puntos de eficiencia de agua en el sistema de clasificación de edificios ecológicos LEED®.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-26288-G
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosStatement™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-25
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)5.19
    • Ancho (pulgadas)1.6
    • Profundidad (pulgadas)1.6
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers