Publique sus productos
Statement™ Open Rain iconic 2.5 gpm rainhead
Kohler

Statement™ Open Rain iconic 2.5 gpm rainhead

Traducido por Google,

Deje que la experiencia del rociado Full Coverage Rain de Statement Open Rain elimine el estrés y la tensión. Este innovador cabezal de lluvia redondo de 9" presenta un chorro superior expuesto que se acumula momentáneamente en una placa frontal de boquilla ancha y se libera rápidamente como una avalancha de agua. Una rótula autonivelante mantiene el cabezal de lluvia paralelo al piso, proporcionando un rocío constante para Cobertura Con un diseño contemporáneo único y un acabado duradero, este cabezal de lluvia aporta un estilo y una función destacados a su espacio de ducha.

Características

  • El diseño único del cabezal de lluvia revela el flujo del grifo que fluye hacia la placa frontal de boquilla ancha, liberando una gruesa cortina de agua.
  • Full Coverage Rain usa la gravedad para brindar un flujo suave de agua, brindando una experiencia de rociado suave que recuerda a la lluvia natural.
  • La rótula autonivelante mantiene el cabezal de lluvia paralelo al suelo para una cobertura constante.
  • Sprayface optimizado para un rendimiento máximo.
  • Caudal máximo de 2,5 gpm (9,5 lpm) a 45 psi (3,1 bar).

Material

  • Construcción de material premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Conexión 1/2 -14 NPT.
  • Requiere brazo y brida para cabezal de lluvia de función única para montaje en techo (se vende por separado).

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-26301
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosStatement™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-04
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)8.85
    • Ancho (pulgadas)8.85
    • Profundidad (pulgadas)5.22
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers