Publique sus productos
Statement™ Open Rain iconic 1.75 gpm rainhead
Kohler

Statement™ Open Rain iconic 1.75 gpm rainhead

Traducido por Google,

Deje que la experiencia del rociado Full Coverage Rain de Statement Open Rain elimine el estrés y la tensión. Este innovador cabezal de lluvia redondo de 9" con un índice de flujo de 1,75 gpm que conserva el agua presenta un chorro superior expuesto que momentáneamente se acumula en una placa frontal de boquilla ancha y se libera rápidamente como un diluvio de agua. Una rótula autonivelante mantiene el cabezal de lluvia paralelo al el piso, brindando un rocío constante para una cobertura consistente.Con un diseño contemporáneo único y un acabado duradero, este cabezal de lluvia aporta un estilo y una función destacados a su espacio de ducha.

Características

  • El diseño único del cabezal de lluvia revela el flujo del grifo que fluye hacia la placa frontal de boquilla ancha, liberando una gruesa cortina de agua.
  • Full Coverage Rain usa la gravedad para brindar un flujo suave de agua, brindando una experiencia de rociado suave que recuerda a la lluvia natural.
  • La rótula autonivelante mantiene el cabezal de lluvia paralelo al suelo para una cobertura constante.
  • Sprayface optimizado para un rendimiento máximo.
  • Caudal máximo de 1,75 gpm (6,6 lpm) a 45 psi (3,1 bar).

Material

  • Construcción de material premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Conexión 1/2 -14 NPT.
  • Requiere brazo y brida para cabezal de lluvia de función única para montaje en techo (se vende por separado).

Conservación de agua y reembolsos

  • Este producto puede ayudar a un edificio a ganar puntos de eficiencia de agua en el sistema de clasificación de edificios ecológicos LEED®.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-26301-G
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosStatement™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)8.55
  • Ancho (pulgadas)8.55
  • Profundidad (pulgadas)5.22
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers