Publique sus productos
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
    Kohler

    Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink

    Traducido por Google,

    Elegante y contemporáneo, el fregadero estilo vasija Vox Rectángulo presenta un lavabo ancho y profundo y bordes redondeados en un estilo verdaderamente minimalista. La instalación sobre la encimera garantiza que este lavabo se destaque en su baño como un punto focal llamativo.

    Características

    • Orificios para grifos de 8" (203 mm) de extensión
    • Lavabo rectangular con un diseño contemporáneo.
    • Con desbordamiento
    • 23" (584 mm) x 18-1/8" (460 mm)

    Material

    • porcelana vítrea

    Instalación

    • Buque

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-2660-8
    • Familia de productoBathroom Sinks
    • Grupo de productosVox®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-04
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)6.88
    • Ancho (pulgadas)18.13
    • Profundidad (pulgadas)23
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks