Publique sus productos
K-27582-10L Composed® Frameless pivot shower door, 71-5/8" H x 29-5/8 - 30-3/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
Kohler

K-27582-10L Composed® Frameless pivot shower door, 71-5/8" H x 29-5/8 - 30-3/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass

Traducido por Google,

Agregue el toque final a su espacio de ducha con la lujosa puerta de ducha pivotante sin marco Composed®. Esta puerta de ducha de vidrio Crystal Clear de 3/8" de grosor tiene un diseño contemporáneo e incluye un sello magnético en el panel para cerrar la puerta de manera segura y lograr una contención de agua excepcional. Los hermosos tiradores verticales de la puerta uno al lado del otro para facilitar la entrada y salida completan el Aspecto minimalista moderno La instalación simple incluye un ajuste fuera de plomada de 3/8" en cada lado. La puerta de ducha pivotante sin marco Composed® complementa naturalmente los grifos y accesorios Composed®.

Características

  • El diseño sin marco enfatiza el vidrio y crea una apariencia elegante y minimalista.
  • El sello magnético de longitud completa mantiene la puerta firmemente cerrada, proporcionando una excelente contención de agua.
  • Umbral inferior continuo de aluminio de 7/8" (22 mm) de alto.
  • Tiradores de puerta de ducha verticales espalda con espalda de 11-1/2" (293 mm).
  • Combina con otros productos de la colección Composed®.
  • La tecnología CleanCoat® crea una barrera protectora que repele el agua, evita que la suciedad y los minerales se acumulen y facilita la eliminación de manchas de agua dura.

Material

  • Sin marco, vidrio templado Crystal Clear de 3/8" (10 mm) de espesor.
  • El aluminio anodizado evita la oxidación y la corrosión.

Instalación

  • Se adapta a anchos de abertura de 29-5/8"–30-3/8" (752–772 mm).
  • Ajuste de ancho de 3/4" (19 mm).
  • La capacidad de ajuste fuera de la plomada simplifica la instalación.
  • La puerta se puede instalar para abrir hacia la izquierda o hacia la derecha para adaptarse a la disposición de su baño.
  • Solo para uso residencial.
  • No para uso en hostelería.

Aviso para los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-27582-10L
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosComposed®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-07-30
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)71.62
  • Ancho (pulgadas)30.31
  • Profundidad (pulgadas)4.43
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
  • Número OmniClass23-31 17 17
  • Título OmniClass Shower Enclosures