Publique sus productos
K-27589-10L Components™ Frameless pivot shower door, 71-9/16" H x 33-5/8 - 34-3/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
Kohler

K-27589-10L Components™ Frameless pivot shower door, 71-9/16" H x 33-5/8 - 34-3/8" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass

Traducido por Google,

Agregue el toque final a su espacio de ducha con la lujosa puerta de ducha pivotante sin marco Components™. Esta puerta de ducha de vidrio transparente de 3/8" de grosor tiene un diseño contemporáneo e incluye un sello magnético en el panel móvil para cerrar la puerta de manera segura y lograr una contención de agua excepcional. Hermosas manijas verticales de la puerta espalda con espalda para facilitar la entrada y salida completa la apariencia minimalista moderna La instalación simple incluye una capacidad de ajuste fuera de plomada de 3/8" en los paneles de vidrio fijos y móviles. La puerta de ducha pivotante sin marco de Components™ complementa naturalmente los grifos y accesorios de Components™.

Características

  • Sin marco, vidrio templado transparente de 3/8" (10 mm) de espesor.
  • El diseño sin marco enfatiza el vidrio y crea una apariencia elegante y minimalista.
  • El sello magnético de longitud completa mantiene la puerta firmemente cerrada, proporcionando una excelente contención de agua.
  • Umbral inferior continuo de aluminio de 7/8" (22 mm) de alto.
  • Tiradores de puerta de ducha verticales espalda con espalda de 11-3/16" (284 mm).
  • Combina con otros productos de la colección Components™.
  • La tecnología CleanCoat® crea una barrera protectora que repele el agua, evita que la suciedad y los minerales se acumulen y facilita la eliminación de manchas de agua dura.

Material

  • El aluminio anodizado evita la oxidación y la corrosión.

Instalación

  • Se adapta a anchos de abertura de 33-5/8"–34-3/8" (854–873 mm).
  • Ajuste de ancho de 3/4" (19 mm).
  • La capacidad de ajuste fuera de la plomada simplifica la instalación.
  • La puerta se puede instalar para abrir hacia la izquierda o hacia la derecha para adaptarse a la distribución de su baño.
  • Solo para uso residencial.
  • No para uso en hostelería.

Aviso para el cliente de California

  • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-27589-10L
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosComponents™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-07-30
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)71.56
  • Ancho (pulgadas)34.37
  • Profundidad (pulgadas)6.12
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
  • Número OmniClass23-31 17 17
  • Título OmniClass Shower Enclosures