Publique sus productos
K-2824 Serif® Undermount bathroom sink
K-2824 Serif® Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2824 Serif® Undermount bathroom sink

    Traducido por Google,

    Con curvas clásicas y un toque de estilo contemporáneo, el lavabo Serif ofrece un estilo único que se adapta a una variedad de decoraciones de baño. La elegante instalación bajo encimera de este lavabo se funde con la encimera que lo rodea para lograr una apariencia limpia.

    Características

    • Lavabo ovalado.
    • Sin agujeros para grifos; requiere grifo de pared o de montaje en mostrador.
    • Combina con otros productos de la colección Serif.

    Material

    • Hierro fundido esmaltado KOHLER®.

    Instalación

    • debajo del montaje

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones
    • Product Dimensions

      Length 20-5/8", Height 8-7/16", Width 15-1/4"

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakohler-K-2824
    • Familia de productoBathroom Sinks
    • Grupo de productosSerif®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks