Publique sus productos
Charlemont™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Charlemont™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Charlemont™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Charlemont™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Charlemont™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Charlemont™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Charlemont™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Charlemont™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Charlemont™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Charlemont™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
    Kohler

    Charlemont™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top

    Traducido por Google,

    Inspirada en el diseño moderno de mediados de siglo, la colección de tocador Charlemont está adornada con líneas elegantes, texturas sutiles y simplicidad minimalista, salvando la brecha entre lo común y lo especializado. Los paneles de puertas y cajones con centro elevado añaden interés visual, junto con tiradores de herrajes claramente cuadrados que presentan detalles sutiles. Este juego de tocador de 72" incluye gabinete, encimera de cuarzo con protector contra salpicaduras a juego, dos lavabos y herrajes.

    Características

    • El juego incluye gabinete, tocador de cuarzo precortado, protector contra salpicaduras, fregaderos y herrajes para gabinetes.
    • Cómodo cajón inclinable debajo de cada lavabo para almacenar artículos más pequeños y de uso frecuente
    • Cuatro cajones de extensión total de 17" (432 mm) con correderas laterales de cierre suave
    • Bisagras de puerta de cierre lento ajustables en tres direcciones para un fácil acceso al gabinete
    • El interior del gabinete de 20" (508 mm) proporciona un amplio espacio de almacenamiento
    • El interior del gabinete con acabado a juego ofrece un espacio generoso para la plomería.
    • La parte superior del tocador tiene orificios para grifos de 8" (203 mm) de extensión; requiere grifos para montaje en plataforma (se venden por separado)
    • Herrajes Vibrant® de níquel cepillado incluidos en tocadores blancos, herrajes Vibrant Brushed Moderne Brass en tocadores Ferrous Grey y Tidal Blue, y herrajes Matte Black en tocadores de roble claro.

    Material

    • La encimera y el protector contra salpicaduras de cuarzo blanco puro añaden belleza y durabilidad duradera.
    • Fregaderos de porcelana vitrificada
    • Madera maciza y MDF resistente a la humedad.

    Instalación

    • La parte superior del tocador separada simplifica la instalación
    • Fácil instalación: no se requieren herramientas especiales

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Perforar, aserrar, lijar o mecanizar productos de madera puede exponerlo al polvo de madera, una sustancia que en el estado de California se sabe que causa cáncer. Evite inhalar polvo de madera o use una máscara contra el polvo u otras medidas de protección personal. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov/wood

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-29264-BD1
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosCharlemont™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)39.68
    • Ancho (pulgadas)72.99
    • Profundidad (pulgadas)22.05
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Descripción Uniclass 2015Vanity units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33
    • Título OmniClass Residential Specialty Casework