Publique sus productos
Memoirs® Stately 24" pedestal/console table bathroom sink
Kohler

Memoirs® Stately 24" pedestal/console table bathroom sink

Traducido por Google,

La colección Memoirs con diseño señorial se inspira en muebles y elementos arquitectónicos tradicionales. Este lavabo se combina con las patas de la mesa consola Memoirs para crear una solución completa de mesa consola para su baño.

Características

  • Orificios para grifos de 8" (203 mm) de extensión
  • Elegante lavabo y deck rectangulares
  • Drenaje de desbordamiento
  • La innovadora tecnología Supramic proporciona una resistencia superior y perfiles de borde ultrafinos
  • Se combina con las patas de la mesa consola Memoirs K-30007 para crear una mesa consola Memoirs.
  • Se combina con el pedestal K-2267 para crear el lavabo de pedestal Memoirs K-2344-8
  • Coordina con otros productos de la colección Memoirs.

Material

  • Arcilla refractaria con tecnología Supramic

Instalación

  • Mesa pedestal o consola

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-29999-8
  • Familia de productoBathroom Sinks
  • Grupo de productosMemoirs®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-02-09
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)8.78
  • Ancho (pulgadas)20.51
  • Profundidad (pulgadas)24.49
Información relacionada
  • Material principalArcilla Refractaria
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Código ETIMEC011550
  • Nombre ETIMWashbasin
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks