Publique sus productos
Celano™ 29-1/2" five-light chandelier
Celano™ 29-1/2" five-light chandelier
Celano™ 29-1/2" five-light chandelier
    Kohler

    Celano™ 29-1/2" five-light chandelier

    Traducido por Google,

    Esta colección de iluminación de baño curada fue diseñada exclusivamente para ANN SACKS® por Kohler. Combinando metales frescos con gafas elegantes, la serie Celano fue diseñada para reflejar la elegancia sofisticada de una viñeta de París. El elegante conjunto está compuesto por tres diseños exclusivos: un candelabro de una sola luz, un accesorio semiempotrado y un candelabro de cinco luces, con un estilo independiente que se puede mover fácilmente del baño a cualquier otra habitación de la casa. El candelabro de cinco luces presenta un dosel estilizado de metal envejecido octogonal montado en el techo y una cadena de eslabones, que se extiende para sostener una base con cinco brazos delgados y amplios, cada uno con un candelabro de vidrio y una pantalla cónica de vidrio fundido blanco mate.

    Características

    • Las formas clásicas en dos acabados transmiten un aire de lujo en toda la casa
    • Requiere cinco bombillas con base de candelabro (E12); Se recomienda bombilla B11 (se vende por separado)
    • Adecuado para lugares húmedos, según UL 1598
    • Incluye hardware de instalación

    Material

    • Construcción de metal y vidrio de primera calidad.
    • Fabricado con materiales de primera calidad y complementado con un minucioso proceso de acabado
    • Acabados duraderos diseñados para durar y diseñados para combinar con los acabados de grifos KOHLER

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-32497-CH05
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de productosCelano™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-16
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)63.58
    • Ancho (pulgadas)28.34
    • Profundidad (pulgadas)27.28
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures