Publique sus productos
K-32816-SH10 Seer™ 48" vanity legs
Kohler

K-32816-SH10 Seer™ 48" vanity legs

Traducido por Google,

En Kohler, diseñamos nuestros productos para brindarle la combinación perfecta de funcionalidad y estilo para brindarle comodidad a sus rutinas diarias. Eleve su gabinete Seer de 48" con impresionantes patas de madera teñida, agregando un contraste moderno a su tocador. Esta base de patas teñida a mano le permite personalizar el diseño de su baño y combinarlo con otros detalles de madera.

Características
  • Las patas de madera teñida ofrecen el aspecto pulido de los muebles del baño.
  • Para usar con el juego de tocador Seer de 48" K-33554.
Material
  • Madera maciza y MDF resistente a la humedad.
  • La naturaleza de la veta de la madera puede causar variaciones en la profundidad de la mancha. Nuestros artesanos expertos aplican el tinte a mano para combinar estas variaciones.
Instalación
  • Hardware de instalación incluido.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-32816-SH10
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosSeer™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-30
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)8.54
  • Ancho (pulgadas)48
  • Profundidad (pulgadas)17.28
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_47
  • Descripción Uniclass 2015Legs, pedestals, hangers and stringers
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCabinet and Drawer Hardware
  • Número OmniClass23-21 19 17 13
  • Título OmniClass Casework Component Hardware