Publique sus productos
K-33540-ASB Hearthaven™ 70" x 24" linen tower
Kohler

K-33540-ASB Hearthaven™ 70" x 24" linen tower

Traducido por Google,

Los detalles neoclásicos abrazan el diseño y los colores modernos en la cautivadora colección Hearthaven. Con paneles acanalados insertados en un cajón apilado similar a un marco de fotos y molduras de puertas, este gabinete se eleva gracias a las gruesas patas cónicas. Adornada con herrajes clásicos de níquel cepillado, la torre de lino Hearthaven cuenta con dos estantes interiores para mucho espacio de almacenamiento. Incluye gabinete en su elección de color, patas y herrajes de níquel cepillado (los acabados de herrajes adicionales se venden por separado).

Características

  • Incluye gabinete, patas pintadas a juego y herrajes en acabado estándar.
  • Dos cajones de extensión completa de 12¾" (325 mm) con correderas de montaje lateral de cierre suave.
  • El interior del gabinete de 18" (457 mm) con dos estantes proporciona un amplio espacio de almacenamiento.
  • Interior del gabinete con acabado a juego.
  • Personalice su almacenamiento con accesorios opcionales, como revestimientos para pisos, organizadores de cajones y recipientes de tamaño perfecto (se venden por separado).
  • Combina con los acabados de hardware mejorados K-33542 (se venden por separado).

Material

  • Madera maciza y MDF resistente a la humedad.
  • Exterior pintado.

Instalación

  • Fácil instalación: no se requieren herramientas especiales.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-33540-ASB
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosHearthaven™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-25
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)69.81
  • Ancho (pulgadas)24
  • Profundidad (pulgadas)18
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Descripción Uniclass 2015Vanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
  • Número OmniClass23-21 19 15 33
  • Título OmniClass Residential Specialty Casework