Publique sus productos
K-33541-ASB Hearthaven™ 28" x 24" wall cabinet
Kohler

K-33541-ASB Hearthaven™ 28" x 24" wall cabinet

Traducido por Google,

Los detalles neoclásicos abrazan el diseño y los colores modernos en la cautivadora colección Hearthaven. Con paneles acanalados insertados en la moldura de la puerta con forma de marco, este gabinete de pared está adornado con herrajes clásicos de níquel cepillado. Un estante expuesto y un estante interior ofrecen mucho espacio de almacenamiento. Incluye gabinete de pared listo para instalar en el color de su elección y herrajes de níquel cepillado (los acabados de herrajes adicionales se venden por separado).

Características

  • Incluye gabinete y herrajes en acabado estándar.
  • El estante abierto ofrece un fácil acceso al almacenamiento, mientras que el estante interior brinda un amplio espacio para papel higiénico adicional.
  • Bisagras de puerta de cierre suave ajustables en tres direcciones con capacidad de apertura de 100° para facilitar el acceso al gabinete.
  • Interior del gabinete de 10" de profundidad con acabado combinado.
  • Personalice su almacenamiento con accesorios opcionales, como revestimientos para pisos, organizadores de cajones y recipientes de tamaño perfecto (se venden por separado).
  • Combina con los acabados de hardware mejorados K-33542 (se venden por separado).

Material

  • Madera maciza y MDF resistente a la humedad.
  • Exterior pintado.

Instalación

  • Fácil instalación: no se requieren herramientas especiales.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-33541-ASB
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosHearthaven™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-29
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)28
  • Ancho (pulgadas)24
  • Profundidad (pulgadas)10
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Descripción Uniclass 2015Vanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
  • Número OmniClass23-21 19 15 33
  • Título OmniClass Residential Specialty Casework