Publique sus productos
K-33550 Southerk™ 5½" cabinet pull
Kohler

K-33550 Southerk™ 5½" cabinet pull

Traducido por Google,

En Kohler, diseñamos nuestros productos para brindarle la combinación perfecta de funcionalidad y estilo para brindarle comodidad a sus rutinas diarias. Complemente su gabinete Southerk con elegantes cajones decorativos de 5½" y manijas de puerta para lograr una apariencia elegante para todos los días, especialmente cuando se alinean en cajones apilados. Esta selección ampliada de acabados de herrajes está disponible para ayudarlo a personalizar el diseño de su baño y coordinarlo con otros detalles de baño.

Características

  • Los tiradores de barra decorativos combinan con los gabinetes Southerk para completar su baño.

Material

  • Construcción de material premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Material de instalación y plantilla incluidos.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-33550
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosSoutherk™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-29
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)0.87
  • Ancho (pulgadas)5.62
  • Profundidad (pulgadas)1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Código Uniclass 2015Pr_30_36_33
  • Descripción Uniclass 2015General hardware
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCabinet and Drawer Hardware
  • Número OmniClass23-21 19 17 13
  • Título OmniClass Casework Component Hardware