Publique sus productos
K-33580-ASB Winnow™ 48" bathroom vanity set
Kohler

K-33580-ASB Winnow™ 48" bathroom vanity set

Traducido por Google,

Piezas atemporales y simplistas actualizadas para el hogar moderno, los gabinetes de baño Winnow son a la vez familiares y diferentes. Las patas cónicas altas opcionales y el diseño simétrico son reconociblemente Shaker, mientras que los frentes de puertas y cajones biselados y los herrajes con esquinas redondeadas brindan detalles frescos. El equilibrio perfecto entre clásico, elegante y versátil, los tocadores Winnow cobran vida cuando selecciona el color de su gabinete. El gabinete, la encimera, el fregadero, las patas, el estante y los herrajes de níquel cepillado se incluyen con el juego, que está listo para ensamblarse en las patas o en la pared. Están disponibles acabados de herrajes adicionales (se venden por separado).

Características

  • El juego incluye gabinete, tocador de cuarzo precortado, fregadero, patas altas y estante opcionales, y herrajes en acabado estándar.
  • Dos cajones de extensión completa de 12¾" (325 mm) con correderas de montaje lateral de cierre suave.
  • Bisagras de puerta de cierre suave ajustables en tres direcciones con capacidad de apertura de 100° para facilitar el acceso al gabinete.
  • El interior del gabinete de 18" (457 mm) proporciona un amplio espacio de almacenamiento.
  • El interior del gabinete con acabados combinados ofrece un amplio espacio libre para la plomería.
  • El tocador de cuarzo agrega belleza y durabilidad duradera.
  • Personalice su almacenamiento con accesorios opcionales, como revestimientos para pisos, organizadores de cajones y recipientes de tamaño perfecto (se venden por separado).
  • Combina con los acabados de hardware mejorados K-33584, el protector contra salpicaduras de cuarzo K-25817 y el protector lateral de cuarzo K-25819 (se venden por separado).

Material

  • Madera maciza y MDF resistente a la humedad.
  • Exterior pintado.

Instalación

  • Se puede instalar con patas o suspendido.
  • Fácil instalación: no se requieren herramientas especiales.
  • La parte superior del tocador separada simplifica la instalación.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-33580-ASB
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosWinnow™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-30
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)35.58
  • Ancho (pulgadas)48.1
  • Profundidad (pulgadas)18.78
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Descripción Uniclass 2015Vanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
  • Número OmniClass23-21 19 15 33
  • Título OmniClass Residential Specialty Casework