Publique sus productos
K-33584 Winnow™ 5" cabinet pull
Kohler

K-33584 Winnow™ 5" cabinet pull

Traducido por Google,

En Kohler, diseñamos nuestros productos para brindarle la combinación perfecta de funcionalidad y estilo para brindarle comodidad a sus rutinas diarias. Personalice su gabinete Winnow con acabados de herrajes mejorados de los clásicos tiradores de puertas y cajones de 5".

Características

  • Tirador de barra simple con bordes redondeados; combina con los gabinetes Winnow para completar su baño.

Material

  • Construcción de material premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Material de instalación y plantilla incluidos.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-33584
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosWinnow™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-30
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)0.87
  • Ancho (pulgadas)4.87
  • Profundidad (pulgadas)1.06
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Código Uniclass 2015Pr_30_36_33
  • Descripción Uniclass 2015General hardware
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCabinet and Drawer Hardware
  • Número OmniClass23-21 19 17 13
  • Título OmniClass Casework Component Hardware