Publique sus productos
Castia™ by Studio McGee Double robe hook
Castia™ by Studio McGee Double robe hook
Castia™ by Studio McGee Double robe hook
Castia™ by Studio McGee Double robe hook
Castia™ by Studio McGee Double robe hook
Castia™ by Studio McGee Double robe hook
Castia™ by Studio McGee Double robe hook
Castia™ by Studio McGee Double robe hook
Castia™ by Studio McGee Double robe hook
Castia™ by Studio McGee Double robe hook
    Kohler

    Castia™ by Studio McGee Double robe hook

    Traducido por Google,

    Inspirándose en los archivos, la colección de accesorios y grifos de baño Castia de Kohler x Studio McGee combina influencias clásicas y modernas en una expresión atemporal para el hogar. Elaborados con meticulosa atención al detalle, los accesorios de baño muestran puntos de conexión apilados en un sutil homenaje a la belleza cruda de los accesorios de tubería. Siempre versátil, la colección Castia armoniza sin esfuerzo con una variedad de ambientes.

    Características

    • Diseñado en colaboración con Studio McGee
    • El gancho doble para batas proporciona un cómodo almacenamiento para colgar batas, toallas y otros artículos de baño.
    • Coordina con otros productos de la colección Castia.

    Material

    • Construcción metálica de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
    • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

    Instalación

    • Hardware de instalación y plantilla incluidos.

    Aviso a los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-35927
    • Familia de productoRobe Hooks
    • Grupo de productosCastia™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)2.95
    • Ancho (pulgadas)4.49
    • Profundidad (pulgadas)1.26
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Código ETIMEG019480
    • Nombre ETIMLocks and hinges
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Descripción Uniclass 2015Clothes hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHooks
    • Número OmniClass23-31 25 27
    • Título OmniClass Robe Hooks