Publique sus productos
K-37055 Alteo® Robe hook
Kohler

K-37055 Alteo® Robe hook

Traducido por Google,

Optimizados para un estilo contemporáneo, los accesorios Alteo combinan con los grifos Alteo para brindar una apariencia coordinada a su baño. Construido con metal duradero, este gancho para bata es un complemento práctico y elegante para una variedad de decoraciones de baño.

CARACTERISTICAS

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
  • Combina con los grifos y accesorios Alteo.

Instalación

  • Herramientas y plantilla de instalación incluidas.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-37055
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosAlteo®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-10-03
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)3.62
  • Ancho (pulgadas)3.37
  • Profundidad (pulgadas)2.12
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Perchas, colgadores
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Descripción Uniclass 2015Clothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHooks
  • Número OmniClass23-31 25 27
  • Título OmniClass Robe Hooks