Publique sus productos
K-4008 Reveal® Quiet-Close™ elongated toilet seat
K-4008 Reveal® Quiet-Close™ elongated toilet seat
    Kohler

    K-4008 Reveal® Quiet-Close™ elongated toilet seat

    Traducido por Google,

    Diseñado para adaptarse a la mayoría de los inodoros alargados, el asiento Reveal combina un estilo de transición y tecnología avanzada. La tapa que sobresale oculta completamente el anillo del asiento, creando una apariencia elegante y unificada. Los exclusivos parachoques Grip-Tight mantienen el asiento firmemente en su lugar y evitan que se mueva. Este asiento de cierre suave presenta una tecnología innovadora que evita que el asiento se golpee y simplifica tanto la limpieza como la instalación.

    CARACTERISTICAS

    • El diseño de tapa sobresaliente crea una apariencia limpia y elegante.
    • La tapa Quiet-Close™ se cierra lenta y silenciosamente sin cerrarse de golpe.
    • Los parachoques Grip-Tight añaden estabilidad y evitan los cambios.
    • Las bisagras Quick-Release™ permiten que el asiento se desenganche del inodoro para quitarlo fácilmente y limpiarlo cómodamente; no se requieren herramientas.
    • Herrajes Quick-Attach® para una instalación rápida y segura.
    • Bisagras de plástico a juego.
    • Los asientos de inodoro no se pueden devolver a Kohler Co. si están abiertos o fuera del embalaje original.

    Material

    • El plastico

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones
    • Product Dimensions

      Length 17-5/8", Height 1"Width 13-9/16"

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakohler-K-4008
    • Familia de productoToilet Seats
    • Grupo de productosReveal®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC