Publique sus productos
K-4650-A Lustra™ elongated toilet seat with antimicrobial agent
K-4650-A Lustra™ elongated toilet seat with antimicrobial agent
    Kohler

    K-4650-A Lustra™ elongated toilet seat with antimicrobial agent

    Traducido por Google,

    Con una construcción de plástico resistente y resistente a las manchas, este asiento de inodoro Lustra combina con cualquier decoración de baño. El asiento delantero abierto, que se adapta a la mayoría de los inodoros alargados, incluye un agente antimicrobiano que inhibe el crecimiento de bacterias, moho y hongos que causan olores.

    CARACTERISTICAS

    • Asiento delantero abierto con tapa.
    • Bisagras de plástico a juego.
    • Pernos de montaje de acero inoxidable.
    • Incluye un agente antimicrobiano que protege el asiento del inodoro de bacterias, moho y hongos que causan olores y manchas. El agente antimicrobiano no protege al usuario de las bacterias que causan enfermedades.
    • Los asientos de inodoro no se pueden devolver a Kohler Co. si están abiertos o fuera del embalaje original.

    Material

    • El plastico

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones
    • Product Dimensions

      Length 17-3/16", Height 1"Width 14-3/16"

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakohler-K-4650-A
    • Familia de productoToilet Seats
    • Grupo de productosLustra™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC