Publique sus productos
K-4695 Ridgewood® round-front toilet seat
K-4695 Ridgewood® round-front toilet seat
    Kohler

    K-4695 Ridgewood® round-front toilet seat

    Traducido por Google,

    Este asiento de inodoro Ridgewood tiene líneas simples que complementan una variedad de diseños de inodoros tradicionales. Hecho de madera moldeada por compresión para una apariencia y sensación sustanciales, el asiento se adapta a la mayoría de los inodoros de una o dos piezas con frente redondo.

    CARACTERISTICAS

    • Bisagras de plástico a juego.
    • La madera moldeada por compresión brinda una apariencia que no se puede lograr con otros materiales de asiento.
    • Los asientos de inodoro no se pueden devolver a Kohler Co. si están abiertos o fuera del embalaje original.

    Material

    • Madera moldeada.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-4695
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosRidgewood®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-21
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)1.06
    • Ancho (pulgadas)14.18
    • Profundidad (pulgadas)16.62
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniClass Water Closet Seats