Publique sus productos
K-4701-SN Kathryn® Elongated toilet seat with Vibrant® Polished Nickel hinges
Kohler

K-4701-SN Kathryn® Elongated toilet seat with Vibrant® Polished Nickel hinges

Traducido por Google,

Inspirado en un diseño clásico de KOHLER de 1929, este asiento combina con inodoros Kathryn seleccionados para brindar una sofisticación atemporal a su baño o tocador. La construcción de madera moldeada por compresión ofrece una apariencia y sensación sustanciales.

CARACTERISTICAS

  • Asiento de diseño exclusivo para inodoros Kathryn K-3324 y K-3484.
  • Bisagras de níquel pulido Vibrant®.
  • Combina con otros productos de la colección Kathryn.
  • Los asientos de inodoro no se pueden devolver a Kohler Co. si están abiertos o fuera del embalaje original.

Material

  • Madera moldeada.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-4701-SN
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosKathryn®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-01
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)1.06
  • Ancho (pulgadas)14.62
  • Profundidad (pulgadas)18.62
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 19 17
  • Título OmniClass Water Closet Seats