Publique sus productos
Elate™ Sliding shower door, 70-1/2" H x 56-1/4 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
Elate™ Sliding shower door, 70-1/2" H x 56-1/4 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
Elate™ Sliding shower door, 70-1/2" H x 56-1/4 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
Elate™ Sliding shower door, 70-1/2" H x 56-1/4 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
Elate™ Sliding shower door, 70-1/2" H x 56-1/4 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
Elate™ Sliding shower door, 70-1/2" H x 56-1/4 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
Elate™ Sliding shower door, 70-1/2" H x 56-1/4 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
Elate™ Sliding shower door, 70-1/2" H x 56-1/4 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
Elate™ Sliding shower door, 70-1/2" H x 56-1/4 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
Elate™ Sliding shower door, 70-1/2" H x 56-1/4 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
    Kohler

    Elate™ Sliding shower door, 70-1/2" H x 56-1/4 - 59-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass

    Traducido por Google,

    Con un diseño elegante y minimalista, rodillos de gran tamaño para la mejor acción deslizante de su clase y tratamiento de vidrio CleanCoat® de bajo mantenimiento, la puerta de ducha KOHLER® Elate combina un estilo audaz con una funcionalidad encantadora. Debido a que Elate se puede instalar para abrir desde la izquierda o la derecha, se adapta fácilmente a la distribución de su baño, y la capacidad de ajuste fuera de plomada de 3/8" en cada lado hace que la puerta de ducha Elate sea fácil de instalar. Una amplia gama de tamaños, tipos de vidrio y acabados significa que hay una puerta de ducha Elate esperando por usted.

    Características

    • El diseño sin marco enfatiza el vidrio y crea una apariencia elegante y minimalista
    • Asa vertical con pomo interior en panel móvil
    • El toallero suavemente curvado proporciona almacenamiento integrado en el panel fijo
    • El vidrio templado garantiza una mayor seguridad y durabilidad.
    • El revestimiento de vidrio CleanCoat®+ crea una barrera hidrofóbica que repele el agua, la espuma de jabón y los residuos, lo que ahorra tiempo y protege las puertas de la ducha 10 veces más que el CleanCoat original. (Basado en pruebas internas de desgaste/abrasión de 2021 con un paño de microfibra).
    • Jambas murales lisas y fáciles de limpiar
    • El sello de panel móvil de longitud completa proporciona una excelente contención de agua
    • Actualice a vidrio pesado de 5/16" (8 mm) de espesor y puerta de ducha de altura alta seleccionando K-707615-8L
    • Combina con otros productos de la colección Elate.
    • La configuración de la puerta de la ducha consta de un panel deslizante y un panel estacionario

    Material

    • Sin marco, vidrio templado Crystal Clear de 1/4" (6 mm) de espesor
    • El aluminio anodizado evita la oxidación y la corrosión.

    Instalación

    • Se adapta a anchos de apertura de 56-1/4" - 59-5/8" (1429 - 1514 mm)
    • 70-1/2" (1791 mm) de alto, con 67-11/16" (1719 mm) de espacio libre mínimo para la cabeza
    • Ajuste de ancho de 3-3/8" (86 mm)
    • La capacidad de ajuste fuera de la plomada simplifica la instalación
    • La puerta se puede instalar para abrir hacia la izquierda o hacia la derecha para adaptarse a la disposición de su baño

    Ver más

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-707608-6L
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosElate®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-16
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)70.51
    • Ancho (pulgadas)59.64
    • Profundidad (pulgadas)4.75
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniClass Shower Enclosures