Publique sus productos
Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
    Kohler

    Echelon® Sliding shower door, 71-3/4" H x 55-3/4 - 59-3/4" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass

    Traducido por Google,

    Las puertas de ducha Echelon incorporan nueva tecnología y un estilo elegante al baño contemporáneo y cuentan con un diseño exclusivo que incluye un sistema de rodillos en la parte inferior para lograr una diferencia suave y silenciosa que se puede sentir. El espacio libre para la cabeza sin restricciones significa que las personas más altas no tienen que agacharse para ingresar al espacio de ducha y, con el innovador sello magnético SealNetik™ de longitud completa, puede estar seguro de que su puerta se cierra de manera segura para brindarle una contención de agua superior. Las manijas verticales en forma de escalera, una detrás de la otra, complementan el aspecto minimalista moderno de Echelon. Bienvenido a un espacio de ducha abierto y acogedor.

    Características

    • 71-3/4" (1822 mm) de alto, sin restricción mínima de espacio libre sobre la cabeza
    • El diseño sin marco enfatiza el vidrio y crea una apariencia elegante y minimalista.
    • El innovador soporte en L asegura el panel fijo en su lugar y le da una sensación de robustez al mismo tiempo que es discreto en el espacio de la ducha.
    • El sello magnético de longitud completa SealNetik™ mantiene la puerta firmemente cerrada, lo que proporciona una excelente contención de agua
    • Jambas de pared lisas y fáciles de limpiar
    • Manijas verticales de 11-1/2" (292 mm) una tras otra
    • El revestimiento de vidrio CleanCoat®+ crea una barrera hidrófoba que repele el agua, los restos de jabón y los residuos, lo que permite ahorrar tiempo y proteger las puertas de la ducha durante 10 veces más tiempo que el CleanCoat original. (Según pruebas de desgaste y abrasión internas realizadas en 2021 con un paño de microfibra).
    • Para acabados de color adicionales, consulte K-R707621-8L

    Material

    • Vidrio templado Crystal Clear resistente, sin marco, de 5/16" (8 mm) de espesor
    • El aluminio anodizado evita el óxido y la corrosión.

    Instalación

    • Se adapta a anchos de apertura de 55-3/4" a 59-3/4" (1416 a 1518 mm)
    • Requiere una profundidad de umbral mínima de 1-3/4" (44,5 mm)
    • Requiere un mínimo de 5-1/2” (140 mm) de pared plana en el lado del panel fijo para montar el soporte en L
    • El ajuste fuera de plomada de 3/8" (10 mm) en cada lado simplifica la instalación
    • La puerta se puede instalar para abrir hacia la izquierda o hacia la derecha para adaptarse al diseño de su baño.


    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-707621-8L
    • Familia de productoShower Doors
    • Grupo de productosEchelon®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-23
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)71.73
    • Ancho (pulgadas)55.75
    • Profundidad (pulgadas)6.5
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Código ETIMEG017210
    • Nombre ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniClass Shower Enclosures