Publique sus productos
K-710-w Iron Works® Historic™ 66" x 36" freestanding oval bath
Kohler

K-710-w Iron Works® Historic™ 66" x 36" freestanding oval bath

Traducido por Google,
Iron Works® Histórico™

Esta bañera independiente de hierro fundido cuenta con patas adornadas con forma de bola y garras que le dan una apariencia de inspiración antigua, realzada por las comodidades modernas del respaldo incorporado y un fondo antideslizante. Las curvas clásicas de la bañera Iron Works la convierten en el complemento perfecto para las zonas de baño tradicionales o de estilo victoriano. Con soporte lumbar integral y un ancho extra espacioso de 36", el baño histórico de Iron Works es ideal para relajarse después de un largo día.

Características
  • El diseño independiente tradicional crea un llamativo punto focal en su área de baño.
  • La forma ovalada crea una experiencia de baño elegante y espaciosa.
  • El soporte lumbar moldeado ofrece mayor comodidad durante el baño.
  • Superficie antideslizante Safeguard® en el piso del baño.
  • Drenaje reversible.

Material
  • Hierro fundido esmaltado KOHLER®.

Instalación
  • De pie

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-k-710-w
  • Familia de productoBathtubs
  • Grupo de productosIron Works® Historic™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-03-08
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México