Publique sus productos
K-73146 Composed® double robe hook
Kohler

K-73146 Composed® double robe hook

Traducido por Google,

Atemporal y deliberada, la colección Composed encarna los elementos bellamente discretos del diseño minimalista. Al eliminar detalles innecesarios, la colección está diseñada para provocar una respuesta emocional con su belleza austera y refinada. Este colgador doble para albornoces complementa las griferías y accesorios Composed.

CARACTERISTICAS

  • Proporciona almacenamiento adicional en el espacio del baño.
  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
  • Combina con grifos y accesorios de la colección Composed.

Instalación

  • Plantilla de instalación incluida.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Product Dimensions

    L 4-3/4", H 1-3/4"W 1-3/4"

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-K-73146
  • Familia de productoRobe Hooks
  • Grupo de productosComposed®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Perchas, colgadores
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Descripción Uniclass 2015Clothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHooks
  • Número OmniClass23-31 25 27
  • Título OmniClass Robe Hooks