Publique sus productos
K-75792 Reveal® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-75792 Reveal® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-75792 Reveal® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-75792 Reveal® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-75792 Reveal® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-75792 Reveal® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-75792 Reveal® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-75792 Reveal® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
    Kohler

    K-75792 Reveal® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat

    Traducido por Google,

    Con la tecnología KOHLER Nightlight, puede ubicar su inodoro de manera segura en la oscuridad sin encender la luz. Este asiento de inodoro Reveal ofrece una selección de tres niveles de brillo para que pueda ajustar la luz nocturna a su gusto. Una luz de guía LED en un ciclo de 10 horas lo ayuda a ver su inodoro en la oscuridad, y la iluminación LED ilumina la taza cuando se levanta la tapa. Los exclusivos parachoques Grip-Tight mantienen el asiento firmemente en su lugar y evitan que se mueva. Este asiento de cierre suave también cuenta con una tecnología innovadora que evita que el asiento se golpee y simplifica tanto la limpieza como la instalación.

    Características

    • Elija entre tres niveles de brillo: un brillo suave o una iluminación más brillante.
    • La iluminación LED dual ofrece luz de guía cuando la tapa está bajada y luz de trabajo cuando la tapa está levantada.
    • Ciclo de iluminación con luz nocturna automática de 10 horas.
    • Funciona con pilas, no requiere cables eléctricos.
    • Hasta 12 meses de duración de la batería (usa 4 baterías AA, no incluidas).
    • El asiento alargado Quiet-Close™ permite que el asiento se cierre silenciosamente.
    • Los parachoques Grip-Tight mantienen el asiento firmemente en su lugar.
    • Las bisagras Quick-Release™ permiten que el asiento se desenganche del inodoro para quitarlo fácilmente y limpiarlo cómodamente; no se requieren herramientas.
    • Herrajes Quick-Attach® para una instalación rápida y segura.
    • Bisagras de plástico a juego.
    • Los asientos de inodoro no se pueden devolver a Kohler Co. si están abiertos o fuera del embalaje original.

    Material

    • El plastico.

    Aviso para el cliente de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-75792
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosRevel®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-23
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)2.06
    • Ancho (pulgadas)14.18
    • Profundidad (pulgadas)18.06
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniClass Water Closet Seats